TCC-TP Morsetti per giunti articolati

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Morsetto

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), resistente ai raggi UV, finitura mat.

Viti e dadi

Viti a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304 con trattamento antigrippaggio.

Dadi autobloccanti in acciaio INOX AISI 304.

Comprese nella fornitura: due viti e due dadi per esecuzioni TCC-TP-E e TCC-TP-S, una vite ed un dado per esecuzione TCC-TP-I.

Esecuzioni standard

  • TCC-TP-E: dentatura esterna.
  • TCC-TP-I: dentatura interna.
  • TCC-TP-S: senza dentatura.
Informazioni generali

Caratteristiche

È possibile accoppiare due morsetti, uno con dentatura esterna ed uno con dentatura interna oppure due senza dentatura, per creare un giunto articolato.

I giunti composti da morsetti con dentatura esterna / interna di diametro 18 mm hanno 24 denti e un angolo di regolazione di 15°, mentre quelli di diametro 30 mm hanno 36 denti e un angolo di regolazione di 10°.

I giunti composti da morsetti senza dentatura permettono invece di realizzare angolazioni qualsiasi.

Morsetti per tubi di diametro 18 ± 0.2 e 30 ± 0.2 mm.

Per tubi di diametro più piccolo è possibile utilizzare la bussola di riduzione TCC-A (da ordinare separatamente).

Le viti di bloccaggio "s" possono essere sostituite dal kit TCC-KS.

Dati tecnici

I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata "C#".

Accessori

Accessori a richiesta (da ordinare separatamente)

  • TCC-A: bussole di riduzione.
  • TCC-KV: viti e dadi di serraggio.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO