AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con catenella di ritegno, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
L'anello elastico di ritegno in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Calottina copriboccola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio-nero, finitura mat, montata a pressione, rimovibile con un cacciavite.
Catenella di ritegno
Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetalica (POM) , colore nero.
Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.
Fissaggio del terminale a mezzo di una vite autofilettante ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o vite M5 a testa svasata UNI EN ISO 10642.
Esecuzioni standard
- EWN-B-LP: boccola ottone, foro passante filettato.
- EWN-SST-LP: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato.
- EWN-p-LP: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753:2012 (vedi Dati Tecnici).
- EWN-SST-p-LP: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753:2012 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche ed applicazioni
L'anello elastico di ritegno, alloggiato nell’apposita scanalatura del galletto può girare liberamente. L’anello a spire collega l'anello elastico di ritegno alla catenella.
Adatto dove è necessario evitare la perdita del galletto.
Per applicazioni in cui il fissaggio della catenella sia in una posizione superiore rispetto a quella del galletto, è consigliabile lasciarla con movimento lasco per evitare che l’anello tocchi il galletto.