EWN-LP Galletti di serraggio

con catenella di ritegno, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

L'anello elastico di ritegno in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Calottina copriboccola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio-nero, finitura mat, montata a pressione, rimovibile con un cacciavite.

Catenella di ritegno

Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetalica (POM) , colore nero.

Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.

Fissaggio del terminale a mezzo di una vite autofilettante ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o vite M5 a testa svasata UNI EN ISO 10642.

Esecuzioni standard

  • EWN-B-LP: boccola ottone, foro passante filettato.
  • EWN-SST-LP: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato.
  • EWN-p-LP: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753:2012 (vedi Dati Tecnici).
  • EWN-SST-p-LP: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753:2012 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche ed applicazioni

L'anello elastico di ritegno, alloggiato nell’apposita scanalatura del galletto può girare liberamente. L’anello a spire collega l'anello elastico di ritegno alla catenella.

Adatto dove è necessario evitare la perdita del galletto.

Per applicazioni in cui il fissaggio della catenella sia in una posizione superiore rispetto a quella del galletto, è consigliabile lasciarla con movimento lasco per evitare che l’anello tocchi il galletto.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Catenella in diverse lunghezze.
  • Galletto con cavetto di ritegno CV-T in polietilene colore nero.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO