EWN-RC Galletti di serraggio

con forcella elastica, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Forcella elastica in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Calottina copriboccola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio-nero, finitura mat, montata a pressione, rimovibile con un cacciavite.

Esecuzioni standard

  • EWN-B-RC: boccola ottone, foro passante filettato.
  • EWN-SST-RC: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato.
  • EWN-p-RC: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753:2012 (vedi Dati Tecnici).
  • EWN-SST-p-RC: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753:2012 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche ed applicazioni

Adatto dove è necessario evitare la perdita del galletto.

La forcella elastica, alloggiata nell’apposita scanalatura del volantino può girare liberamente.

Accessori

Accessori a richiesta

  • CT-S catenelle a sfera in tecnopolimero e acciaio INOX.
  • GN 111 catenelle a sfera in acciaio INOX e ottone.
  • CV-T cavetti di ritegno in polietilene e acciaio INOX.
  • GN 111.2 cavetti di ritegno in acciaio INOX.
  • GN 111.4 cavetti di ritegno a spirale in poliuretano e acciaio INOX.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO