BMS Blocca porta a scatto

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

BMS.EH - BMS.A: attuatore in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Molle, vite e rondella

Acciaio INOX.

Esecuzioni standard

Il blocca porta è composto da un elemento con dente di ritegno a molla ed un elemento di riscontro.

  • BMS: blocco e sblocco a scatto.

BMS-100: forza di apertura 100 N.

BMS-250: forza di apertura 250 N.

  • BMS.L: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di levetta.
  • BMS.EH: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di chiave esagonale di 8 mm (non compresa nella fornitura), rotazione a 90°.
  • BMS.A: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di chiave a due alette in tecnopolimero a base poliammidica (PA) (compresa nella fornitura), rotazione a 90°.
BMS - Blocco e sblocco a scatto 
BMS - Blocco e sblocco a scatto 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il blocca porta BMS (brevetto ELESA) consente la chiusura di porte a battente in modo rapido ed agevole.

Per l’installazione dei bloccaporta, utilizzare viti TCEI M4 (non comprese nella fornitura).

In appositi test di laboratorio il blocca porta ha mantenuto prestazioni invariate per oltre 20.000 cicli.

Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

Blocca porta in colore bianco simile RAL 9002.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO