AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.
BMS.EH - BMS.A: attuatore in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Molle, vite e rondella
Acciaio INOX.
Esecuzioni standard
Il blocca porta è composto da un elemento con dente di ritegno a molla ed un elemento di riscontro.
- BMS: blocco e sblocco a scatto.
BMS-100: forza di apertura 100 N.
BMS-250: forza di apertura 250 N.
- BMS.L: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di levetta.
- BMS.EH: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di chiave esagonale di 8 mm (non compresa nella fornitura), rotazione a 90°.
- BMS.A: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di chiave a due alette in tecnopolimero a base poliammidica (PA) (compresa nella fornitura), rotazione a 90°.


Caratteristiche e applicazioni
Il blocca porta BMS (brevetto ELESA) consente la chiusura di porte a battente in modo rapido ed agevole.
Per l’installazione dei bloccaporta, utilizzare viti TCEI M4 (non comprese nella fornitura).
In appositi test di laboratorio il blocca porta ha mantenuto prestazioni invariate per oltre 20.000 cicli.
Esecuzione speciale a richiesta
Blocca porta in colore bianco simile RAL 9002.