GLP Guide laterali lineari

Profilo piano, tecnopolimero, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Profilo guida

Tecnopolimero a base polietilenica (HMWPE), colore naturale.

Supporto

Acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GLP-12: larghezza della superficie di contatto di circa 12 mm.
  • GLP-32: larghezza della superficie di contatto di circa 32 mm.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le guide laterali GLP servono per guidare lateralmente sui nastri trasportatori prodotti aventi ingombri diversi (Fig.1), senza lasciare tracce sui recipienti.

Il polietilene ad alta densità molecolare (HMWPE) ha un’elevata resistenza all’usura; per effetto del suo basso coefficiente d’attrito, risulta particolarmente adatto per movimentazioni ad alte velocità.

A seconda del tipo di prodotto da trasportare, si consiglia l’impiego di:

  • GLP-12: per la guida di prodotti di ingombro contenuto o di supporto a GLP-32 (Fig.2);
  • GLP-32: per la guida di prodotti di maggior ingombro verticale.

Vengono fornite in barre da 1500 o 3000 mm di lunghezza.

GLP-12 - Battuta 12 mm 
GLP-12 - Battuta 12 mm 
Accessori

Accessori a richiesta

Morsetti porta guida MPG-T-SMPG-2T, MPG-T.

Terminale di chiusura per guide laterali lineari TGLT.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO