AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Con attacco filettato femmina, acciaio, acciaio INOX, alluminio
Materiale
Stelo in acciaio INOX.
Molla in acciaio INOX.
Manicotto filettato in alluminio e dadi esagonali in ottone nichelato.
Raccordo aria in alluminio anodizzato blu e acciaio AVP.
Esecuzioni standard
- VPH-F: con raccordo aria dritto.
- VPH-F-L: con raccordo aria a L.
- VPH-F-T: con raccordo aria a T.
- VPH-F-SR: senza raccordo.
- VPH-F-RR: con raccordo aria, senza ghiera.
Caratteristiche
I portaventose VPH sono costituiti da:
- uno stelo in acciaio INOX per il fissaggio della ventosa;
- un manicotto filettato, munito di due dadi esagonali, per la regolazione in altezza e il montaggio degli stessi sull'automatismo;
- una molla per ammortizzare l’impatto della ventosa e mantenere nel contempo una pressione costante col carico da sollevare;
- un raccordo aria per l’allacciamento al tubo d’aspirazione.
Caratterizzati da dimensioni molto contenute, (circa 50% in meno rispetto ai portaventose VPA) e dal peso ridotto, (circa il 50% in meno rispetto ai portaventose VPD).
Specifici per essere impiegati con ventose con supporto maschio M5.
La corsa di molleggio effettiva in relazione alla lunghezza l2 è pari a 10 mm.
Compatibili con tubo in plastica di diametro 4 x 6.
Vedi Dati tecnici ventose .