AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
HGFT-PR Spie di livello olio
con visiera prismatica, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura lucida.
Visiera prismatica
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T/AR). La visiera presenta internamente una serie continua di prismi che, per effetto di rifrazione, forniscono una lettura netta del livello di olio contenuto nel serbatoio.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C a una pressione di 3 bar.
Nota
Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.
Accessori a richiesta
Ghiere di ritegno in ottone tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.