LMP.F Piedini di livellamento per fissaggio a terra Ganter Norm GN 42

Base e stelo in acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Base con snodo o stelo filettato con dado in acciaio zincato.

  • LMP.F (d): snodo cieco filettato, senza antiscivolo.
  • LMP.F-TR (d): snodo cieco filettato.

Antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).

  • LMP.F-TV (d): snodo cieco filettato.

Antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 in tolleranza +/-5 Shore A.

  • LMP.F (d – l): stelo filettato, senza antiscivolo.
  • LMP.F-TR (d – l): stelo filettato.

Antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).

  • LMP.F-TV (d – l): stelo filettato.

Antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 in tolleranza +/-5 Shore A.

Vite di fissaggio

Acciaio INOX AISI 304.

Informazioni generali

Caratteristiche

La resistenza del piedino di livellamento a un carico statico è limitata ovviamente dalla capacità di carico ammissibile dello stelo (acciaio classe resistenza 500 N/mm2).

I valori di carico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base.

Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di impiego.

In condizioni d’impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne riducano la resistenza.

Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO