AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Base e stelo in acciaio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
- LMR-AS: base con stelo e dado oppure snodo cieco filettato in acciaio zincato lucido. Vite di fissaggio in acciaio bloccata a mezzo collante.
- LMR-AS-SST: base e dado in acciaio INOX AISI 304. Stelo oppure snodo cieco filettato in acciaio INOX AISI 303. Vite di fissaggio in acciaio INOX bloccata a mezzo collante.
Disco antiscivolo
Gomma NBR (PERBUNAN), durezza 80±5 Shore A, colore nero.
Rondella e vite di fissaggio in acciaio INOX, bloccata a mezzo collante.
Caratteristiche
Il fissaggio della gomma alla cavità della base a mezzo di una vite impedisce l'infiltrazione di impurità.
Dati tecnici
Il superamento dei valori di carico indicati in tabella può comportare deformazioni della base.