GLB-1 Guide laterali snodate

Tecnopolimero, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Struttura autoportante

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Perni

Acciaio INOX AISI 304.

Rullini

Tecnopolimero a base polietilenica (PE), colore grigio.

Esecuzioni standard

  • GLB-1-RS: con rullini sagomati, zona di contatto sferica.
  • GLB-1-RC: con rullini cilindrici.
  • GLB-1-RT: con rullini sagomati, zona di contatto cilindrica.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le guide laterali GLB-1 sono delle strutture autoportanti modulari, che servono a guidare lateralmente sui nastri trasportatori prodotti di ingombro verticale contenuto (Fig.1).

Particolarmente indicati per impiego in ambienti in presenza di bagnato.

A seconda del tipo di prodotto da trasportare, si consiglia l’impiego di:

  • GLB-1-RS: per la guida di prodotti in lattina o in contenitori plastici;
  • GLB-1-RC: per la guida di prodotti in cartone, per una maggiore scorrevolezza;
  • GLB-1-RT: per la guida di prodotti in vetro, poiché in caso di rotture accidentali ne facilitano l’espulsione dei detriti.

Lo snodo tra gli elementi a rulli consente un raggio di curvatura esterno fino a 500 mm, interno 350 mm.

Vengono fornite assemblate in moduli da 375 mm, per profili 40x8 mm.

GLB-1-RT - Zona di contatto cilindrica 
GLB-1-RT - Zona di contatto cilindrica 
GLB-1-RT - Zona di contatto cilindrica 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Guide laterali con struttura autoportante e rullini in diverse colorazioni.
  • Guide laterali con perni in tecnopolimero a base acetalica (POM).
Accessori

Accessori a richiesta

  • PRA-GLB: profilo in acciaio inox AISI 304 per guide laterali.
  • PRB-GLB: profilo in acciaio inox AISI 304 per guide laterali.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO