BDG Barretta di giunzione per guide

Per GLA e GCA, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • BDG: acciaio zincato.
  • BDG-SST: acciaio INOX AISI 304.

Viti

Acciaio zincato o acciaio INOX.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La barretta di giunzione BDG serve per unire i profili (Fig.1) delle diverse tipologie di guide laterali (GLA) o centrali (GCA). Viene fornita con 4 viti di fissaggio M8x10 senza testa con cava esagonale.

BDG - Acciaio zincato 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO