GN 990 Tubi di collegamento

Alluminio e acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 990-AL-D: alluminio, sezione tonda.
  • GN 990-NI-D: acciaio INOX AISI 304, sezione tonda.
  • GN 990-AL-V: alluminio, sezione quadra.
  • GN 990-NI-V: acciaio INOX AISI 304, sezione quadra.

Suffissi per finitura superficiale:

  • BL: acciaio INOX AISI 304 finitura naturale.
  • EL: alluminio anodizzato, colore naturale, finitura mat.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Tubi di collegamento GN 990 di lunghezza diversa fino ad un massimo di 3000 mm.

Accessori

Accessori a richiesta  (da ordinare separatamente)

  • NIL.990-D: tappi di chiusura in polietilene (PE), colore nero RAL 9005 per GN 990-D.
  • NIL.990-V: tappi di chiusura in polietilene (PE), colore nero RAL 9005 per GN 990-V.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO