AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Alluminio e acciaio INOX
Esecuzioni standard
- GN 990-AL-D: alluminio, sezione tonda.
- GN 990-NI-D: acciaio INOX AISI 304, sezione tonda.
- GN 990-AL-V: alluminio, sezione quadra.
- GN 990-NI-V: acciaio INOX AISI 304, sezione quadra.
Suffissi per finitura superficiale:
- BL: acciaio INOX AISI 304 finitura naturale.
- EL: alluminio anodizzato, colore naturale, finitura mat.
Esecuzioni speciali a richiesta
Tubi di collegamento GN 990 di lunghezza diversa fino ad un massimo di 3000 mm.
Accessori a richiesta (da ordinare separatamente)
- NIL.990-D: tappi di chiusura in polietilene (PE), colore nero RAL 9005 per GN 990-D.
- NIL.990-V: tappi di chiusura in polietilene (PE), colore nero RAL 9005 per GN 990-V.