TCC-TS-PR Morsetti di collegamento con attacco su profilati

Tecnopolimero e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat. Forniti montati.

La sede per l'alloggiamento del tubo nel supporto è conformata in modo da impedirne la rotazione.

Tubo

Alluminio anodizzato, colore naturale.

Morsetto di collegamento

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

Viti a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304 con trattamento antigrippaggio.

Dadi autobloccanti in acciaio INOX AISI 304. Forniti montati.

Esecuzioni standard

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

  • TCC-TS-PR-1: un morsetto di collegamento.
  • TCC-TS-PR-2: due morsetti di collegamento.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti permettono di effettuare diversi tipi di montaggio (vedi esempi).

TCC-TS-PR-2 - Due morsetti di collegamento 

Dati tecnici

Resistenza allo sfilo e alla rotazione: i valori F1 e M1 riportati in tabella sono stati rilevati mediante apposito apparecchio dinamometrico con il serraggio delle viti alla coppia consigliata “C#” nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO