GN 300 Maniglie a ripresa

Lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Lega di zinco pressofusa con rivestimento in resina epossidica, finitura sabbiata mat.

Esecuzioni standard

Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®* (vedi comunicazione allegata).

Molla di richiamo in acciaio. Elemento di serraggio e vite di ritegno in acciaio brunito.

  • GN 300 (d1): foro filettato.
  • GN 300 (d1 - l2): vite filettata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Corpo leva in colori diversi.
  • Leva cromata.
  • Elemento di serraggio con filettature e lunghezze diverse.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO