GN 481 Maniglie tubolari per spigoli

Lega di zinco e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Terminali

Lega di zinco pressofusa. Fissati al profilato in alluminio per mezzo di viti autofilettanti in acciaio zincato nero, comprese nella fornitura.

Esecuzione standard

  • GN 481-SW: profilato in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
  • GN 481-EL: profilato in alluminio anodizzato color naturale.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La lunghezza del profilo standard può essere adattata, tagliandola a piacere, allo spigolo dell'applicazione grazie alla speciale geometria del profilo stesso nel quale le viti di fissaggio dei terminali creano direttamente il filetto nell'apposita sede.

GN 481-SW - Alluminio, colore nero 
Istruzioni d'uso

Istruzioni per il montaggio

Per inserire comodamente il profilo sullo spigolo (l1 + 2 mm) vi suggeriamo di non avvitare completamente le viti di fissaggio dei terminali.

Dopo l'inserimento del profilo, il montaggio si esegue con due semplici operazioni:

  • avvitare a fondo le viti autofilettanti di fissaggio dei terminali
  • fissare il profilo per mezzo delle due viti a testa svasata piana.
GN 481-SW - Alluminio, colore nero 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Altre lunghezze.
  • Altre finiture.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO