AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Lega di zinco e alluminio
Terminali
Lega di zinco pressofusa. Fissati al profilato in alluminio per mezzo di viti autofilettanti in acciaio zincato nero, comprese nella fornitura.
Esecuzione standard
- GN 481-SW: profilato in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
- GN 481-EL: profilato in alluminio anodizzato color naturale.
Caratteristiche e applicazioni
La lunghezza del profilo standard può essere adattata, tagliandola a piacere, allo spigolo dell'applicazione grazie alla speciale geometria del profilo stesso nel quale le viti di fissaggio dei terminali creano direttamente il filetto nell'apposita sede.
Istruzioni per il montaggio
Per inserire comodamente il profilo sullo spigolo (l1 + 2 mm) vi suggeriamo di non avvitare completamente le viti di fissaggio dei terminali.
Dopo l'inserimento del profilo, il montaggio si esegue con due semplici operazioni:
- avvitare a fondo le viti autofilettanti di fissaggio dei terminali
- fissare il profilo per mezzo delle due viti a testa svasata piana.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Altre lunghezze.
- Altre finiture.