RH-FG18-01 - RH-FG18-02 Maniglie tubolari con interruttori elettrici

Tecnopolimero e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.

Tubo

Alluminio anodizzato in colore naturale, finitura mat da sabbiatura.

Pulsante

Acciaio INOX.

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529-.

Esecuzioni standard

Boccole in acciaio nichelato, foro cieco filettato.

  • RH-FG18-01: pulsante di scambio con led verde integrato.
  • RH-FG18-02: pulsante di scambio 1 con led verde integrato e pulsante di scambio 2 con led rosso integrato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La maniglia RH-FG18 unisce perfettamente ergonomia, funzionalità e sicurezza. Nella stessa sono integrati uno o due pulsanti con intorno un anello LED che indica lo stato di blocco o di sblocco.

Premendo il pulsante l'operatore richiede, attraverso una logica esterna (PLC), di accedere all'interno della zona protetta.

L'apertura/chiusura di quest'ultima avviene tramite sollecitazione di un solenoide posto all'interno della zona protetta e collegato a mezzo cavo alla logica (PLC).

Caratteristiche elettriche
RH-FG18-02 - Due pulsanti 
RH-FG18-02 - Due pulsanti 
RH-FG18-02 - Due pulsanti 
RH-FG18-02 - Due pulsanti 
Caratteristiche elettriche
Tensione di esercizio pulsante24 V AC/DC / 1 A
Tensione di esercizio led24 Vdc
Accessori

Accessori a richiesta

  • RHFZ-KS.G08.10: cavo con connettore assiale M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.
  • RHFZ-KS.W08.10: cavo con connettore angolato M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.
  • RHFZ-KS.G12.10: cavo con connettore assiale M12x1 a 12 poli lunghezza 10 mt.
  • RHFZ-KS.W12.10: cavo con connettore angolato M12x1 a 12 poli lunghezza 10 mt.
Altre esecuzioni

Altre esecuzioni standard

RH-VM-02: maniglia semplice complementare senza pulsanti e senza valvola RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO