AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero e alluminio
Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.
Tubo
Alluminio anodizzato in colore naturale, finitura mat da sabbiatura.
Pulsante
Acciaio INOX.
Protezione IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529-.
Esecuzioni standard
Boccole in acciaio nichelato, foro cieco filettato.
- RH-FG18-01: pulsante di scambio con led verde integrato.
- RH-FG18-02: pulsante di scambio 1 con led verde integrato e pulsante di scambio 2 con led rosso integrato.
Caratteristiche e applicazioni
La maniglia RH-FG18 unisce perfettamente ergonomia, funzionalità e sicurezza. Nella stessa sono integrati uno o due pulsanti con intorno un anello LED che indica lo stato di blocco o di sblocco.
Premendo il pulsante l'operatore richiede, attraverso una logica esterna (PLC), di accedere all'interno della zona protetta.
L'apertura/chiusura di quest'ultima avviene tramite sollecitazione di un solenoide posto all'interno della zona protetta e collegato a mezzo cavo alla logica (PLC).
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di esercizio pulsante | 24 V AC/DC / 1 A |
| Tensione di esercizio led | 24 Vdc |
Accessori a richiesta
- RHFZ-KS.G08.10: cavo con connettore assiale M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.
- RHFZ-KS.W08.10: cavo con connettore angolato M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.
- RHFZ-KS.G12.10: cavo con connettore assiale M12x1 a 12 poli lunghezza 10 mt.
- RHFZ-KS.W12.10: cavo con connettore angolato M12x1 a 12 poli lunghezza 10 mt.
Altre esecuzioni standard
RH-VM-02: maniglia semplice complementare senza pulsanti e senza valvola RHVM-02.30.140.S11.