RH-FG16.36 Maniglie tubolari con interruttori elettrici

Acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Acciaio INOX AISI 316, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica.

Tubo

Acciaio INOX AISI 304, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica.

Pulsante

Acciaio INOX

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529 -.

Esecuzioni standard

  • RH-FG16-01.36: pulsante con contatto integrato normalmente aperto (NO).
  • RH-FG16-02.36: due pulsanti integrati con contatto normalmente aperto (NO).
  • RH-FG16-04.36: pulsante con contatto integrato normalmente aperto (NO) e pulsante di arresto di emergenza con due contatti normalmente chiusi (NC).
  • RH-FG16-05.36: due pulsanti integrati con contatto normalmente aperto (NO) e pulsante di arresto di emergenza con due contatti normalmente chiusi (NC).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Questo tipo di maniglia può essere utilizzato per consentire l'accesso ad una protezione perimentrale.

L'apertura/chiusura di quest'ultima avviene tramite sollecitazione di un solenoide posto all'interno della zona protetta e collegato a mezzo cavo alla logica (PLC).

Caratteristiche elettriche
RH-FG16-04.36 - Pulsante con contatto NO e pulsante di arresto di emergenza 
RH-FG16-04.36 - Pulsante con contatto NO e pulsante di arresto di emergenza 
RH-FG16-04.36 - Pulsante con contatto NO e pulsante di arresto di emergenza 
RH-FG16-04.36 - Pulsante con contatto NO e pulsante di arresto di emergenza 
RH-FG16-04.36 - Pulsante con contatto NO e pulsante di arresto di emergenza 
Caratteristiche elettriche
Tensione di esercizio pulsante24 V AC/DC max. 1 A
Tensione di esercizio pulsante di emergenza1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA
Accessori

Accessori a richiesta

  • RHFZ-KS.G08.10: cavo con connettore assiale M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.
  • RHFZ-KS.W08.10: cavo con connettore angolato M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.
Altre esecuzioni standard

Altra esecuzione standard

RH-FG16-00.36: maniglia semplice complementare senza interruttore.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO