AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX
Supporti laterali
Acciaio INOX AISI 316, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica.
Tubo
Acciaio INOX AISI 304, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica.
Pulsante
Acciaio INOX
Protezione IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529 -.
Esecuzioni standard
- RH-FG16-01.36: pulsante con contatto integrato normalmente aperto (NO).
- RH-FG16-02.36: due pulsanti integrati con contatto normalmente aperto (NO).
- RH-FG16-04.36: pulsante con contatto integrato normalmente aperto (NO) e pulsante di arresto di emergenza con due contatti normalmente chiusi (NC).
- RH-FG16-05.36: due pulsanti integrati con contatto normalmente aperto (NO) e pulsante di arresto di emergenza con due contatti normalmente chiusi (NC).
Caratteristiche e applicazioni
Questo tipo di maniglia può essere utilizzato per consentire l'accesso ad una protezione perimentrale.
L'apertura/chiusura di quest'ultima avviene tramite sollecitazione di un solenoide posto all'interno della zona protetta e collegato a mezzo cavo alla logica (PLC).
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di esercizio pulsante | 24 V AC/DC max. 1 A |
| Tensione di esercizio pulsante di emergenza | 1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA |
Accessori a richiesta
- RHFZ-KS.G08.10: cavo con connettore assiale M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.
- RHFZ-KS.W08.10: cavo con connettore angolato M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.
Altra esecuzione standard
RH-FG16-00.36: maniglia semplice complementare senza interruttore.