GN 7330 Maniglie da incasso

per montaggio con viti, con o senza guarnizione, lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005 (SW) o grigio RAL 9006 (SR), finitura mat.

Guarnizione di tenuta

Gomma sintetica NBR colore nero, incollata al corpo maniglia.

Viti (solo per GN 7330-A)

Acciaio INOX AISI 304 a testa svasata piana con rivestimento in poliammide nel sotto testa.

Protezione IP

Grado di protezione IP 66 come da Tabella EN 60529.

(solo per esecuzioni con guarnizione di tenuta).

Esecuzioni standard

Montaggio frontale per mezzo di fori passanti per viti M5 a testa svasata piana, comprese nella fornitura:

  • GN 7330-A-1: senza guarnizione di tenuta.
  • GN 7330-A-2: con guarnizione di tenuta.

Montaggio posteriore per mezzo di n°4 viti M5 saldate al corpo maniglia:

  • GN 7330-C-1: senza guarnizione di tenuta.
  • GN 7330-C-2: con guarnizione di tenuta.
GN 7330-C-1 - Montaggio posteriore, senza guarnizione di tenuta 
Istruzioni d'uso

Istruzione di montaggio

Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.

GN 7330-C-1 - Montaggio posteriore, senza guarnizione di tenuta 
 l7m1
GN 7330-12788+1100
GN 7330-155115+1128
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO