AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
per montaggio con viti, con o senza guarnizione, lega di zinco
Materiale
Lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005 (SW) o grigio RAL 9006 (SR), finitura mat.
Guarnizione di tenuta
Gomma sintetica NBR colore nero, incollata al corpo maniglia.
Viti (solo per GN 7330-A)
Acciaio INOX AISI 304 a testa svasata piana con rivestimento in poliammide nel sotto testa.
Protezione IP
Grado di protezione IP 66 come da Tabella EN 60529.
(solo per esecuzioni con guarnizione di tenuta).
Esecuzioni standard
Montaggio frontale per mezzo di fori passanti per viti M5 a testa svasata piana, comprese nella fornitura:
- GN 7330-A-1: senza guarnizione di tenuta.
- GN 7330-A-2: con guarnizione di tenuta.
Montaggio posteriore per mezzo di n°4 viti M5 saldate al corpo maniglia:
- GN 7330-C-1: senza guarnizione di tenuta.
- GN 7330-C-2: con guarnizione di tenuta.
Istruzione di montaggio
Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
| l7 | m1 | |
| GN 7330-127 | 88+1 | 100 |
| GN 7330-155 | 115+1 | 128 |