GN 559 Maniglie a ponte

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, rivestimento in resina epossidica, colore nero o grigio chiaro, finitura mat.

Calottina di chiusura

Tecnopolimero colore nero o grigio chiaro.

Esecuzioni standard

  • GN 559-A: forma chiusa per montaggio con fori ciechi filettati.
  • GN 559-B: forma aperta per montaggio con fori ciechi filettati.
  • GN 559-C: forma aperta per montaggio con fori passanti per viti M8 a testa cilindrica con cava esagonale, con calottina di chiusura.

Suffisso colore:

  • SW: colore nero RAL 9005.
  • SR: colore grigio RAL 9006.
Informazioni generali

Ergonomia e design

Le maniglie GN 559 sono caratterizzate da un design ergonomico atto a realizzare la presa con un orientamento preciso.

I fori per le viti di fissaggio dell’esecuzione GN 559-C vengono chiusi nell'apposito vano con una calottina da montare dopo l'installazione della maniglia.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO