AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Alluminio
Materiale
Alluminio, rivestimento in resina epossidica, colore nero o grigio chiaro, finitura mat.
Calottina di chiusura
Tecnopolimero colore nero o grigio chiaro.
Esecuzioni standard
- GN 559-A: forma chiusa per montaggio con fori ciechi filettati.
- GN 559-B: forma aperta per montaggio con fori ciechi filettati.
- GN 559-C: forma aperta per montaggio con fori passanti per viti M8 a testa cilindrica con cava esagonale, con calottina di chiusura.
Suffisso colore:
- SW: colore nero RAL 9005.
- SR: colore grigio RAL 9006.
Ergonomia e design
Le maniglie GN 559 sono caratterizzate da un design ergonomico atto a realizzare la presa con un orientamento preciso.
I fori per le viti di fissaggio dell’esecuzione GN 559-C vengono chiusi nell'apposito vano con una calottina da montare dopo l'installazione della maniglia.