AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio, acciaio INOX, alluminio
Esecuzioni standard
Barra a sezione tonda.
Fori ciechi filettati.
- GN 425-CR: acciaio cromato.
- GN 425-BT: acciaio brunito.
- GN 425-A4: acciaio INOX AISI 316L, finitura mat da sabbiatura.
- GN 425-NI: acciaio INOX AISI 303 (d1=8-10), acciaio INOX AISI 304 (d1=12-16), finitura mat da sabbiatura.
- GN 425-AL-EL: alluminio anodizzato, colore naturale.
- GN 425-AL-SW: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Rondelle di appoggio
Lega di zinco nichelato per esecuzioni GN 425-CR e GN 425-BT.
Acciaio INOX AISI 316L per esecuzioni GN 425-A4.
Acciaio INOX AISI 303 per esecuzioni GN 425-NI e GN 425-AL.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Lunghezze diverse.
- Rivestimento in resina epossidica in vari colori.