GN 425 Maniglie a ponte

Acciaio, acciaio INOX, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Barra a sezione tonda.

Fori ciechi filettati.

  • GN 425-CR: acciaio cromato.
  • GN 425-BT: acciaio brunito.
  • GN 425-A4: acciaio INOX AISI 316L, finitura mat da sabbiatura.
  • GN 425-NI: acciaio INOX AISI 303 (d1=8-10), acciaio INOX AISI 304 (d1=12-16), finitura mat da sabbiatura.
  • GN 425-AL-EL: alluminio anodizzato, colore naturale.
  • GN 425-AL-SW: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Rondelle di appoggio

Lega di zinco nichelato per esecuzioni GN 425-CR e GN 425-BT.

Acciaio INOX AISI 316L per esecuzioni GN 425-A4.

Acciaio INOX AISI 303 per esecuzioni GN 425-NI e GN 425-AL.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze diverse.
  • Rivestimento in resina epossidica in vari colori.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO