AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Alluminio
Materiale
Alluminio naturale o con rivestimento in resina epossidica.
Esecuzioni standard
Montaggio posteriore, fori ciechi filettati.
- GN 328-A-BL: alluminio naturale.
- GN 328-A-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.
- GN 328-A-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Montaggio frontale, fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.
- GN 328-B-BL: alluminio naturale.
- GN 328-B-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.
- GN 328-B-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie a ponte GN 328 sono realizzate in alluminio pressofuso. Elevata stabilità e design ergonomico.
Esecuzioni speciali a richiesta
Finiture diverse.