GN 328 Maniglie a ponte

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio naturale o con rivestimento in resina epossidica.

Esecuzioni standard

Montaggio posteriore, fori ciechi filettati.

  • GN 328-A-BL: alluminio naturale.
  • GN 328-A-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.
  • GN 328-A-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Montaggio frontale, fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

  • GN 328-B-BL: alluminio naturale.
  • GN 328-B-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.
  • GN 328-B-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie a ponte GN 328 sono realizzate in alluminio pressofuso. Elevata stabilità e design ergonomico.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Finiture diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO