AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
foro passante
Materiale
Corpo di contenimento in acciaio zincato o laccato.
Esecuzioni standard
Magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 280°C.
- RME-AN-RT: corpo di contenimento in acciaio laccato colore rosso, per temperature fino a 180°C.
- RME-AN-ZB: corpo di contenimento in acciaio zincato, per temperature fino a 200°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti RME sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
Per garantire che la forza d'attrazione indicata non venga alterata, le viti di fissaggio dovranno essere in materiale non magnetico.