RME Magneti piatti

foro passante

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo di contenimento in acciaio zincato o laccato.

Esecuzioni standard

Magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 280°C.

  • RME-AN-RT: corpo di contenimento in acciaio laccato colore rosso, per temperature fino a 180°C.
  • RME-AN-ZB: corpo di contenimento in acciaio zincato, per temperature fino a 200°C.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti piatti RME sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

Per garantire che la forza d'attrazione indicata non venga alterata, le viti di fissaggio dovranno essere in materiale non magnetico.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO