ZGD Giunti dentati

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) additivato con bisolfuro di molibdeno.

Esecuzioni standard

Boccola in alluminio.

  • ZGD-M: semigiunto maschio, dentatura esterna.
  • ZGD-F: semigiunto femmina, dentatura interna.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I giunti dentati vengono utilizzati per l'accoppiamento di alberi in rotazione.

Il loro utilizzo consente accoppiamenti con interferenza tra gli alberi e anche di compensare disallineamenti radiali, assiali e angolari, garantendo allo stesso tempo un peso ridotto e una bassa inerzia.
I valori di disallineamento e di coppia riportati in tabella sono garantiti in un range compreso tra 0 e 150 giri al minuto. I valori possono variare a seconda di temperatura, accoppiamento e ore di funzionamento continuo. 

I giunti maschio e femmina vanno utilizzati abbinati e sono accoppiabili solo quando sia il loro modulo che il numero di denti sono uguali.

Per eventuali lavorazioni per cava chiavetta si consiglia di prendere i giunti dalla parte del mozzo.

ZGD-M - Semigiunto maschio, dentatura esterna 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO