AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) additivato con bisolfuro di molibdeno.
Esecuzioni standard
Boccola in alluminio.
- ZGD-M: semigiunto maschio, dentatura esterna.
- ZGD-F: semigiunto femmina, dentatura interna.
Caratteristiche e applicazioni
I giunti dentati vengono utilizzati per l'accoppiamento di alberi in rotazione.
Il loro utilizzo consente accoppiamenti con interferenza tra gli alberi e anche di compensare disallineamenti radiali, assiali e angolari, garantendo allo stesso tempo un peso ridotto e una bassa inerzia. I valori di disallineamento e di coppia riportati in tabella sono garantiti in un range compreso tra 0 e 150 giri al minuto. I valori possono variare a seconda di temperatura, accoppiamento e ore di funzionamento continuo.
I giunti maschio e femmina vanno utilizzati abbinati e sono accoppiabili solo quando sia il loro modulo che il numero di denti sono uguali.
Per eventuali lavorazioni per cava chiavetta si consiglia di prendere i giunti dalla parte del mozzo.