AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Corpo in tecnopolimero a base acetalica, colore bianco.
Sfere interne di supporto e scorrimento della sfera principale in acciaio INOX AISI 316.
Esecuzioni standard
- UTB-P: sfera principale in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore bianco.
- UTB-SST: sfera principale in acciaio INOX AISI 316.
Caratteristiche e applicazioni
Gli elementi di scorrimento a sfera UTB sono particolarmente indicati per applicazioni su linee di scorrimento e trasporto o fine linea di produzione.
Essi facilitano i movimenti sia lineari che rotatori favorendo la massima scorrevolezza (vedi Specifiche tecniche).
La struttura in tecnopolimero autolubrificante, non richiedendo la lubrificazione con oli e grassi, assicura la massima pulizia.
La sfera in tecnopolimero si presta alla movimentazione di carichi con superfici delicate.
La sfera in acciaio INOX si presta alla movimentazione di carichi con superfici taglienti e spigolose.
Inoltre trattandosi di materiali resistenti alla corrosione è possibile effettuare lavaggi, anche frequenti.
Accessori a richiesta
GN 509.3:anelli di fissaggio in acciaio INOX per consentire un facile, rapido inserimento e rimozione degli elementi UTB.