GN 188 Elementi dentati di bloccaggio

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI CF-8.

Molla di spinta

Acciaio INOX AISI 301.

Bussola filettata

Acciaio INOX AISI 304.

Montaggio

A mezzo saldatura.

Esecuzioni standard

  • GN 188-A-NI: foro passante, senza bussola.
  • GN 188-B-NI: bussola con foro passante filettato.
  • GN 188-C-NI: bussola con foro passante filettato e gradino di centraggio.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli elementi dentati GN 188 vengono utilizzati per l'assemblaggio di due parti con una certa angolazione, sulle quali sono fissate a mezzo saldatura (Fig.1).

La dentatura è orientata in modo da garantire il perfetto allineamento sia con angolo 0° che a 90°.

La molla di spinta viene posizionata tra i due elementi dentati durante il montaggio, assicurando la corretta separazione durante l'allentamento.

La fornitura comprende due elementi dentati, una molla di spinta e, a seconda della versione, una bussola filettata.

GN 188-B-NI - Bussola con foro passante filettato 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.