VTT-HL Volantini di serraggio a lobi a sezione piena

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • VTT-HL-AZ: gambo esagonale in acciaio zincato, foro cieco filettato.
  • VTT-HL-SST: gambo esagonale in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il gambo esagonale permette il serraggio del volantino a mezzo di chiave fissa.

La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi, risulta particolarmente ergonomica anche per i volantini di dimensioni più piccole, assicurando una presa efficace anche con guanti da lavoro.

Il design a sezione piena privo di cavità posteriori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando la massima pulibilità e rendendo il prodotto particolarmente adatto per applicazioni su macchine e attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti di acqua o vapore.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO