VCHT. Volantini di serraggio a lobi

Tecnopolimero, mozzo con foro liscio o filettato

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Mozzo in acciaio zincato lucido.

  • VCHT-FP-AZ: foro passante alesato H7.
  • VCHT-FP-AZ-M: foro passante filettato.
Accessori

Accessori a richiesta

CA.VCT: calottina copriboccola in tecnopolimero a base polipropilenica (PA) nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione. Per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.

Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

Volantini con mozzo in acciaio INOX.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO