IZN.381 Manopole di regolazione zigrinate

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura lucida.

Calottina copriboccola

ECA-IZN.381: tecnopolimero a base acetalica (POM), nei colori Elecolors, montata a pressione, estraibile premendo sul bordo esterno (design originale ELESA).

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Sulla superficie possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.

Esecuzioni standard

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.

Fissaggio mediante vite di pressione senza testa con cava esagonale in acciaio brunito, fornita montata.

  • IZN.381: manopola neutra.
  • IZN.381+K: manopola con flangia in alluminio anodizzato opaco, indice triangolare in colore nero.
  • IZN.381+FGS: manopola con flangia in alluminio anodizzato opaco, graduazione (tratti e numeri) in colore nero.
  • FGS 10/40 = 40 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.
  • FGS 10/100 = 100 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.

Per altre numerazioni (vedi Graduazioni-).

IZN.381+FGS - Con graduazione 
Accessori

Accessori a richiesta

Disponibili solo per IZN.381 molla e sfera per posizionamento a scatto da inserire nell'apposita sede di alloggiamento per le manopole con diametro D ≥ 48 mm (vedi Molla e sfera MS.-).

Attraverso la ripresa della sede di alloggiamento (sede resa passante e filettata), agevolata dalla presenza di un preforo nella zona superiore della manopola, è possibile l’utilizzo di pressori a sfera e molla GN 615 (esecuzione neutra) e di pressori a puntale e molla GN 616 (esecuzione manopola con flangia) per calibrare la pressione dell’elemento di posizionamento.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.