GN 817.6 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX

con sensore per il monitoraggio della posizione

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione EB: senza posizione di arresto
  • Versione EC: con posizione di arresto

Tipo di collegamento

  • Tipo di connessione S: connettore circolare

Acciaio inox

AISI 303

Puntale nichelato

Manopola in tecnopolimero a base poliammidica (PA)

colore nero, finitura mat.

non rimovibile

Magnete

Ferrite

Sensore / Staffa sensore

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore nero, finitura mat.

Cavo (guaina esterna)

Poliuretano PUR, colore nero

Controdado ISO 8675

Acciaio INOX AISI 304

Informazioni generali

Informazioni

I pistoncini in acciaio INOX GN 817.6 sono provvisti di un sensore che consente il monitoraggio elettronico della posizione del puntale. A tale scopo, un magnete è integrato nel puntale e attiva il sensore all'innesto dopo ca 2/3 della distanza di impegno l1.

Per prevenire malfunzionamenti, evitare la presenza di campi magnetici che agiscano sul pistoncino. I pistoncini in acciaio inossidabile GN 817.6 sono forniti con sensore, staffa sensore, chiave Allen® e controdado.

Dati tecnici

Dati tecnici

Grado di protezione IP secondo Tabella EN 60529.

Caratteristiche elettriche del sensore
Funzione di uscitaNormalmente aperto (NO)GN 817.6-EB - Senza posizione di arresto
Uscita di commutazionePNP
Tensione di alimentazione10 - 30 V DC
Corrente continua Ia≤ 100 mA
Tipo di connessione (S):Connettore circolare a 3 poli M8x1 con ghiera di serraggio e cavo PUR lungo 0,5 mGN 817.6-EB - Senza posizione di arresto
Grado di protezione ambientaleIP 67
Frequenza di commutazione1,000 Hz
Consumo di energia≤ 8 mA
Caduta di tensione≤ 2.5 V
Grado di protezioneIII
Sensibilità di risposta2.8 mT
Intervallo di temperatura-25 °C ... +75 °C
Resistenza a urti e vibrazioni30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Protezione contro l’inversione di polarità
Protezione contro il corto circuito
Soppressione dell’impulso di attivazione
Approvazioni, dichiarazione di conformità CEGN 817.6-EB - Senza posizione di arresto
Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio

1. Inserire il sensore nella staffa lateralmente.

2. Serrare la vite del sensore.

3. Inserire la staffa del sensore nella scanalatura del pistoncino di posizionamento in qualsiasi orientamento, quindi ruotarla, se necessario, per regolarne la direzione.

GN 817.6-EB - Senza posizione di arresto 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO