AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con o senza arresto in posizione retratta, acciaio INOX
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303.
Tolleranza consigliata per foro inserimento puntale = H7.
Molla
Acciaio INOX AISI 301.
Controdado
Acciaio INOX AISI 304.
Leva
Acciaio INOX AISI 303.
Copertura leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- GN 721.5: senza arresto in posizione retratta.
- GN 721.6: con tacca di arresto in posizione retratta.
Suffisso versione:
- RA: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado.
- RAK: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado.
- LA: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado.
- LAK: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado.
- RB: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado, con copertura leva.
- RBK: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado, con copertura leva.
- LB: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado, con copertura leva.
- LBK: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado, con copertura leva.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a leva e molla GN 721.5 e GN 721.6 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino. Ruotando di 180° la leva di azionamento, il puntale si retrae.
Nell’esecuzione GN 721.6 una tacca mantiene la leva in questa posizione.