GN 721.5 - GN 721.6 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

con o senza arresto in posizione retratta, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Tolleranza consigliata per foro inserimento puntale = H7.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Controdado

Acciaio INOX AISI 304.

Leva

Acciaio INOX AISI 303.

Copertura leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 721.5: senza arresto in posizione retratta.
  • GN 721.6: con tacca di arresto in posizione retratta.

Suffisso versione:

  • RA: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado.
  • RAK: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado.
  • LA: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado.
  • LAK: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado.
  • RB: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado, con copertura leva.
  • RBK: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado, con copertura leva.
  • LB: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado, con copertura leva.
  • LBK: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado, con copertura leva.
GN 721.5-LA - Posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a leva e molla GN 721.5 e GN 721.6 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino. Ruotando di 180° la leva di azionamento, il puntale si retrae.

Nell’esecuzione GN 721.6 una tacca mantiene la leva in questa posizione.

GN 721.5-LA - Posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO