GN 228-A4 Volantini a razze

Acciaio INOX AISI 316L

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 316L, finitura mat da sabbiatura.

Impugnatura girevole

Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida. Perno in acciaio INOX AISI 316L.

Esecuzioni standard

Mozzo tornito e saldato in acciaio INOX AISI 316L.

  • GN 228-A4-B: foro alesato H9.
  • GN 228-A4-V: foro quadro H11.
  • GN 228-A4-K: foro alesato H9 con cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9.

Suffisso per impugnatura:

  • A: senza impugnatura.
  • D: con impugnatura girevole.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I volantini a razze GN 228-A4 sono adatti per applicazioni in ambienti altamente corrosivi, robusti e insensibili a urti e colpi.

Nelle esecuzioni con impugnatura girevole (D), appositi O-ring minimizzano il gioco radiale, proteggendo il cuscinetto dell'impugnatura dalla penetrazione di impurità, ed evitano rumori derivanti dalle vibrazioni.

Le dimensioni del mozzo l1 e il diametro d3 corrispondono a quelle del volantino DIN 950.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.