AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX AISI 316L
Materiale
Acciaio INOX AISI 316L, finitura mat da sabbiatura.
Impugnatura girevole
Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida. Perno in acciaio INOX AISI 316L.
Esecuzioni standard
Mozzo tornito e saldato in acciaio INOX AISI 316L.
- GN 228-A4-B: foro alesato H9.
- GN 228-A4-V: foro quadro H11.
- GN 228-A4-K: foro alesato H9 con cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9.
Suffisso per impugnatura:
- A: senza impugnatura.
- D: con impugnatura girevole.
Caratteristiche e applicazioni
I volantini a razze GN 228-A4 sono adatti per applicazioni in ambienti altamente corrosivi, robusti e insensibili a urti e colpi.
Nelle esecuzioni con impugnatura girevole (D), appositi O-ring minimizzano il gioco radiale, proteggendo il cuscinetto dell'impugnatura dalla penetrazione di impurità, ed evitano rumori derivanti dalle vibrazioni.
Le dimensioni del mozzo l1 e il diametro d3 corrispondono a quelle del volantino DIN 950.