AVF Cuscini antivibranti

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Maglia

Acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • AVF-A: foro passante liscio.
  • AVF-SH: foro passante liscio per viti a testa svasata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono generalmente utilizzati per l’isolamento delle vibrazioni in compressione.

Com'è noto le vibrazioni possono provocare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
  • danni per la salute dell’uomo;
  • rumore.

Risultano essere particolarmente adatti per l'impiego con propulsori, apparecchiature elettromeccaniche, refrigeranti industriali, supporto tubazioni, pavimenti e pannellature carrozze dei treni.

Vedi Antivibranti ad elevate prestazioni - Caratteristiche e criteri per la scelta.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.