VVM-30 Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto

Diametro 30 mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in alluminio anodizzato.

Esecuzioni standard

  • VVM-30-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVM-30-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVM-30-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVM-30-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVM-30-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVM-30-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono specificatamente indicate nel settore del packaging alimentare in particolare per la movimentazione di prodotti da forno o prodotti dolciari, in cui la forma a multi-soffietto si adatta perfettamente alla movimentazione prodotti confezionati anche fragili. (es. biscotti, pane, snack).

L’adattabilità a differenti superfici anche non regolari, con errori di planarità o inclinate permette a queste ventose di essere impiegate anche in settori differenti in cui la forma multi-soffietto risulta particolarmente efficace.

La corsa effettiva del soffietto è pari a 22 mm.

Vedi Dati tecnici ventose  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO