AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 40 mm, con e senza supporto, silicone
Materiale
Ventosa in gomma siliconica (VMQ).
Supporto in alluminio anodizzato.
Esecuzioni standard
- VVN-40-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVN-40-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Caratteristiche
Sono specificatamente indicate nel confezionamento tipo flow-pack in cui la forma multi-soffietto e il labbro estremamente flessibile permettono l’adattabilità della ventosa a molteplici tipologie di prodotti confezionati anche fragili
La corsa effettiva del soffietto è pari a 25 mm.
Applicazioni
La necessità di movimentare molteplici tipologie di prodotto basate sul confezionamento con film plastici trova largo impiego in molteplici settori tra cui:
- settore alimentare: confezionamento di snack, biscotti, barrette di cioccolato, prodotti da forno, prodotti lattiero-caseari, carni e salumi, frutta secca, cereali;
- settore farmaceutico: per prodotti monouso come le mascherine chirurgiche;
- settore industriale: piccole parti meccaniche, elettroniche;
- industria cosmetica: per il confezionamento di creme, lozioni, shampoo, balsami, e altri prodotti per la cura del corpo.
Vedi Dati tecnici ventose .