BMST Blocca porta a scatto

per profili con cava a T, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpi del blocca porta in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Calottine copriviti in tecnopolimero a base poliestere (PBT).

Colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

Molla

Acciaio INOX.

Piastrina di fissaggio

Acciaio brunito.

Esecuzioni standard

  • BMST: dispositivo a molla di blocco e sblocco per la chiusura di portelli.

Apertura a tirare mediante maniglia o pomello (Fig.1).

  • BMST.L: dispositivo a molla di blocco e sblocco per la chiusura di portelli, completo di levetta per l'azionamento in apertura (Fig.2).

Montaggio

Per la perfetta funzionalità del blocca porta è consigliabile tenere la distanza tra i due corpi uguale a 1 mm.

A questa distanza si riferiscono i valori delle forze in tabella.

Per l’installazione utilizzare le piastrine di fissaggio (comprese nella fornitura) e viti TCEI M6 (Fig.3).

Per la rimozione delle calottine copriviti utilizzare un cacciavite (Fig.4).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il blocca porta a scatto consente la rapida chiusura di porte a battente.

Installazione sui profilati standard con cava a T di dimensioni comprese tra 30 e 40mm.

Forza di rottura del blocca porta in posizione di chiusura = 4500 N.

BMST.L - Con levetta per l 
BMST.L - Con levetta per l 
BMST.L - Con levetta per l 
Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

Blocca porta in colore bianco simile RAL 9002.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO