AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
per profili con cava a T, tecnopolimero
Materiale
Corpi del blocca porta in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Calottine copriviti in tecnopolimero a base poliestere (PBT).
Colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.
Molla
Acciaio INOX.
Piastrina di fissaggio
Acciaio brunito.
Esecuzioni standard
- BMST: dispositivo a molla di blocco e sblocco per la chiusura di portelli.
Apertura a tirare mediante maniglia o pomello (Fig.1).
- BMST.L: dispositivo a molla di blocco e sblocco per la chiusura di portelli, completo di levetta per l'azionamento in apertura (Fig.2).
Montaggio
Per la perfetta funzionalità del blocca porta è consigliabile tenere la distanza tra i due corpi uguale a 1 mm.
A questa distanza si riferiscono i valori delle forze in tabella.
Per l’installazione utilizzare le piastrine di fissaggio (comprese nella fornitura) e viti TCEI M6 (Fig.3).
Per la rimozione delle calottine copriviti utilizzare un cacciavite (Fig.4).
Caratteristiche e applicazioni
Il blocca porta a scatto consente la rapida chiusura di porte a battente.
Installazione sui profilati standard con cava a T di dimensioni comprese tra 30 e 40mm.
Forza di rottura del blocca porta in posizione di chiusura = 4500 N.
Esecuzione speciale a richiesta
Blocca porta in colore bianco simile RAL 9002.